background-waves

P4KE36A

TVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG – GROSSPACKUNG | Baureihe: P4KE
info
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
30.8
Watt (W)
400
IPP 10x1000 μs (A)
8.2
MIN VBR@IT (V)
34.2
MAX. VBR@ IT (V)
37.8
Vc (V)
49.9
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-41
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
400
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
8.2
Toleranz %
5
  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Plastikhülle
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung in der DO-41-Packung
  • 400 W Stromfestigkeit bei 10/1000 μs
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Geringe Zenerimpedanz
  • Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1 ps von 0 V bis Vbr min.
  • Typische IR weniger als 1 μA über 10 V
  • 9,5 mm Drahtlänge; 2,3 kg (5 lbs.) Spannung

P4KE36A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P4KE36ATVS-Diode P4KE axial T&RRoHS1/1/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_P4KE36AJa1/1/1901
P4KE36A-BTVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG – GROSSPACKUNGRoHS1/1/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_P4KE36A-BJa1/1/1901

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.