background-waves

P6KE13A

TVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG – GROSSPACKUNG | Baureihe: P6KE
info
Die Baureihe P6KE wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Typischer Maximal-Temperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1 % Ã- VBR@25°C
  • Glas passivierte Verzweigung
  • 600W höchste Impulsrate bei 10Ã-1000μs-Kurvenverlauf , Wiederholungsrate (Tastverhältnisse):0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise IR weniger als 1 μA über 13 V
  • Garantiertes Löten bei hohen Temperaturen: 265 °C/10 Sekunden/0,375 Zoll (9,5 mm) Drahtlänge, 51 lbs (2,3 kg) Spannung
  • Plastikverpackung besitzt Labor-Entflammbarkeitsklassifikation 94V-O
  • Matt verzinnt, bleifrei

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
11.1
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
33.5
MIN VBR@IT (V)
12.4
MAX. VBR@ IT (V)
13.7
Vc (V)
18.2
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-15
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
33.5
Toleranz %
5

P6KE13A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P6KE13ATVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - P6KE13A T&RRoHS5/20/2003NeinPdf IconCoC_RoHS9_P6KE13APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_P6KE13AEnthältJa5/21/2012Pdf IconIPC_P6KE_SAC_SA_Single
P6KE13A-BTVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG – GROSSPACKUNGRoHS5/20/2003NeinJa5/21/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.