background-waves

P6KE15A

TVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - P6KE15A T&R | Baureihe: P6KE
info
Die Baureihe P6KE wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Typischer Maximal-Temperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1% - VBR @ 25°C
  • Glas passivierte Verzweigung
  • 600W-Spitzenpulsfähigkeit bei 10-1000µs-Wellenform, Wiederholungsrate (Arbeitszyklen):0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise: IR weniger als 1 P;µA über 13 V
  • Sicher für Hochtemperaturlöten: 265°C./10 Sekunden/ 0,375,(9,5 mm) Anschlusslänge, 51 bs., (2.3 kg) Zugspannung
  • Plastikverpackung besitzt Labor-Entflammbarkeitsklassifikation 94V-O
  • Matt verzinnt, bleifrei

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
12.8
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
28.8
MIN VBR@IT (V)
14.3
MAX. VBR@ IT (V)
15.8
Vc (V)
21.2
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-15
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
28.8
Toleranz %
5

P6KE15A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P6KE15ATVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - P6KE15A T&RRoHS5/20/2003NeinPdf IconCoC_RoHS9_P6KE15APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_P6KE15AEnthältJa5/21/2012
P6KE15A-BTVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG – P6KE15A GROSSPACKUNGRoHS5/20/2003NeinPdf IconCoC_RoHS9_P6KE15A-BPdf IconREACH205_Declaration_Contain-_P6KE15A-BEnthältJa5/21/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.