background-waves

P6KE300

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |P6KE300A

P6KE300

TVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG – GROSSPACKUNG | Baureihe: P6KE
info
Die Baureihe P6KE wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Typischer Maximal-Temperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1% - VBR @ 25°C
  • Glas passivierte Verzweigung
  • 600W-Spitzenpulsfähigkeit bei 10-1000µs-Wellenform, Wiederholungsrate (Arbeitszyklen):0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise: IR weniger als 1 P;µA über 13 V
  • Sicher für Hochtemperaturlöten: 265°C./10 Sekunden/ 0,375,(9,5 mm) Anschlusslänge, 51 bs., (2.3 kg) Zugspannung
  • Plastikverpackung besitzt Labor-Entflammbarkeitsklassifikation 94V-O
  • Matt verzinnt, bleifrei

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
243
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
1.4
MIN VBR@IT (V)
270
MAX. VBR@ IT (V)
330
Vc (V)
434.7
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-15
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
1.4
Toleranz %
10

P6KE300 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P6KE300TVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNGRoHS5/20/2003NeinJa5/21/2012
P6KE300-BTVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG – GROSSPACKUNGRoHS5/20/2003NeinJa5/21/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.