background-waves

SA24A

TVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - SA24A GROSSPACKUNG | Baureihe: SA
info
Die Baureihe SA wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Typischer Maximal-Temperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1 % Ã- VBR@25°C
  • Glas passivierte Verzweigung
  • 500W höchste Impulsrate bei 10Ã-1000μs-Kurvenverlauf , Wiederholungsrate (Tastverhältnisse):0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise IR weniger als 1 μA über 13 V
  • Garantiertes Löten bei hohen Temperaturen: 265 °C/10 Sekunden/0,375 Zoll (9,5 mm) Drahtlänge, 51 lbs (2,3 kg) Spannung
  • Plastikverpackung besitzt Labor-Entflammbarkeitsklassifikation 94V-O
  • Matt verzinnt, bleifrei

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
24
Watt (W)
500
IPP 10x1000 μs (A)
13.1
MIN VBR@IT (V)
26.7
MAX. VBR@ IT (V)
29.5
Vc (V)
38.9
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-15
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
500
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
13.1
Toleranz %
5

SA24A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SA24ATVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - SA24A CR T&RRoHS1/1/2004NeinPdf IconCoC_RoHS9_SA24APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SA24AEnthältNein
SA24A-BTVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - SA24A GROSSPACKUNGRoHS1/1/2004NeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.