background-waves

SAC36

TVS-Diode Low Cap P6KE - GROSSPACKUNG | Baureihe: SAC
info
Die Baureihe SAC wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.

  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Ideal für Datenverbindungs-Anwendungen
  • Typischer Maximal-Temperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1 % Ã- VBR@25°C
  • Glas passivierte Verzweigung
  • 500W höchste Impulsrate bei 10Ã-1000μs-Kurvenverlauf , Wiederholungsrate (Tastverhältnisse):0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Garantiertes Löten bei hohen Temperaturen: 265 °C/10 Sekunden/0,375 Zoll (9,5 mm) Drahtlänge, 51 lbs (2,3 kg) Spannung
  • Plastikverpackung besitzt Labor-Entflammbarkeitsklassifikation 94V-O
  • Matt verzinnt, bleifrei

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
36
Watt (W)
500
IPP 10x1000 μs (A)
8.6
MIN VBR@IT (V)
40
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
VC bei IPP = 5,0 A
60
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-15
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
500
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
8.6
Toleranz %
10

SAC36 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SAC36TVS-Diode Low Cap P6KE T&RRoHS1/1/2004NeinNein
SAC36-BTVS-Diode Low Cap P6KE - GROSSPACKUNGRoHS5/20/2003NeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.