background-waves

SMF8.0AT1G

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |SMF8.0A

SMF8.0AT1G

ZENER TVS-SOD123FL | Baureihe: SMFxxA
info

Diese Baureihe läuft am 31. Dezember 2017 aus und wird nicht als Grundlage für neue Designs empfohlen. Die Baureihe wird durch die SMF-Baureihe ersetzt.

Die Baureihe SMFxxA soll spannungsempfindliche Komponenten vor hohen Spannungen und hohen Energietransienten schützen. Ihre Einheiten verfügen über eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und schnelle Reaktionszeiten. Aufgrund der geringen Größe eignen sie sich ideal für Mobiltelefone, tragbare Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
Polarität
Einpolig
  • Sperrspannung: Nennwerte von 5 V bis 58 V
  • Spitzenleistung: 200 W bei 1A ms
  • Niedriger Kriechstrom
  • Die Reaktionszeit liegt in der Regel unter 1 ns
  • ESD-Rating der Klasse 3 (>16 kV) Human-Body-Modell
  • ESD-Schutz nach IEC61000-4-2 Stufe 4
  • ESD-Schutz nach IEC61000-4-4 40 A
  • Niedriges Profil: maximale Höhe beträgt 1,0 mm
  • Kleine Stellfläche
  • Kathode markiert durch Polband

SMF8.0AT1G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMF8.0AT1GZENER TVS-SOD123FLRoHS2/11/2018NeinJa2/11/2018

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.