background-waves

Oberflächenmontage

TVS-Dioden für die Oberflächenmontage schützen Halbleiter und andere elektronische Komponenten auf Leiterplatten, in Datenports oder in Kabelverbindern vor transienten Spannungsstößen, ESDs und EFTs. Littelfuse bietet diese Überspannungsschutz-Bauelemente in vielen verschiedenen Arten von Kleinstgehäusen an, die für bleifreie Lötverfahren geeignet sind. Die Spitzenimpulse der Dioden reichen von 200 W bei 10/1000 μs bis 4 kW bei 10/1000 μs.
  • Vr (V so) von 3,3 V bis 553 V
  • Vbr(max) von 4,3 V bis 682 V
  • Nennleistungen von 200 W bis 4 kW
  • Ipp von 500 mA bis 326 A (10x1000μs)
  • Reaktionszeiten unter 1 ms
  • Erfüllt die IEC 6100-4-2-Normen für ESD-Schutz von bis zu 30 KV durch die Luft und 30 kV durch Kontakt
  • UL94 Entflammbarkeitsklasse V-0
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • Hervorragende Klemmeigenschaften
  • Geringe Induktivität
  • Mehrere Versionen scheitern an einem Kurzschluss
  • Platzsparende Niedrigprofil-Gehäuse
  • Versionen mit integrierter Zugentlastung erhältlich

Teile für die Oberflächenmontage

FiltersFilter

Oberflächenmontage Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Industrieanlagen
  • Schutz von I/O-Schnittstellen,Vcc-Bussen und anderen anfälligen Stromkreisen
  • Telekommunikationsgeräte

Ressourcen für die Oberflächenmontage