background-waves

1.5SMB22CA

TVS 1500W 22V 5%BI DO-214AA TR13 RoHS | Baureihe: 1.5SMB
info

Die Serie 1.5SMB wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Geräte vor Spannungstransienten zu schützen, die durch Blitzeinschlag und andere transiente Spannungsereignisse verursacht werden. 1,5 kW in einem DO-214AA-Gehäuse, hohe Stromdichte auf kleiner Grundfläche.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
18.8
Watt (W)
1500
IPP 10x1000 μs (A)
49.7
MIN VBR@IT (V)
20.9
MAX. VBR@ IT (V)
23.1
Vc (V)
30.6
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
10
IPP 8x20 μs (A)
273.4
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Bipolar
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
49.7
Toleranz %
5
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2, 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung
  • 1,5 kW Spitzenpulsleistung bei 10/1000 μs, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • VBR @ TJ= VBR@25°C x (1+αT x (TJ - 25)) (αT:Temperaturkoeffizient, typischer Wert ist 0,1%)

1.5SMB22CA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • VCC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

1.5SMB22CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1.5SMB22CATVS 1500W 22V 5%BI DO-214AA TR13 RoHS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.