background-waves

Baureihe: 1.5SMC

1500 W Überspannungssuppressoren zur Oberflächenmontage
Produktstatus| Aktivi
info

Die Baureihe 1.5SMC wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.

  • Spitzenleistung von 1500 W bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Niedriger dynamischer Widerstand
  • Typische IR weniger als 1 μA bei VBR min>12 V
  • Für oberflächenmontierte Anwendungen, um den Platz auf der Leiterplatte zu optimieren. Niedrigprofil-Einheit
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • Produkte, die außerhalb Chinas hergestellt wurden, sind verfügbar (Teile mit einem E-Suffix)

1.5SMC-Teile

FiltersFilter

1.5SMC Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Computer
  • Industrielle Steuerungen
  • I/O-Schnittstellen
  • Telekommunikationsgeräte
  • VCC-Busse

Baureihe: 1.5SMC – Ressourcen