background-waves

1.5SMC15A

TVS 1.5KW 15V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHS | Baureihe: 1.5SMC
info

Die Baureihe 1.5SMC wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
12.8
Watt (W)
1500
IPP 10x1000 μs (A)
71.7
MIN VBR@IT (V)
14.3
MAX. VBR@ IT (V)
15.8
Vc (V)
21.2
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Verpackung
DO-214AB
Uni-/bidirektional
Unidirektional
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
71.7
Toleranz %
5
IPP 8x20 μs (A)
394.4
  • 1,5 kW Spitzenpulsleistung bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Gewöhnlich IR kleiner als 1 μA bei VBR min>12 V​​​​​​​
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)

1.5SMC15A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

1.5SMC15A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1.5SMC15ATVS 1.5KW 15V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHSRoHS1/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_1.5SMC15APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_1.5SMC15AEnthältJa1/1/2009

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.