background-waves

1KSMB51CA

TVS-Diode 1K SMB Suf MT T&R | Baureihe: 1KSMB
info

Die Baureihe 1KSMB wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
43.6
Watt (W)
1000
IPP 10x1000 μs (A)
14.3
MIN VBR@IT (V)
48.5
MAX. VBR@ IT (V)
53.6
Vc (V)
70.1
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Bipolar
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
1000
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
14.3
Toleranz %
5
  • 1,5 kW Spitzenpulsleistung bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4
  • Eingebaute Zugentlastung
  • VBR @ TJ= VBR @ 25 °C x (1+αT x (TJ - 25))(αT: Temperaturkoeffizient, typischer Wert ist 0,1 %)

1KSMB51CA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

1KSMB51CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1KSMB51CATVS-Diode 1K SMB Suf MT T&RRoHS1/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_1KSMB51CAPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_1KSMB51CAEnthältNeinPdf IconIPC_SMBJ5.0A-250A-SMBJ5.0CA-250CA_P6SMB6.8A-300A-P6SMB6.8CA-300CA_1KSMB6.8A-180A-1KSMB6.8CA-48CA_-sin

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.