5.0SMDJ100CA Anwendungen
- Computer
- Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
- I/O-Schnittstellen
- V-CC-Busse
- Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen
5.0SMDJ100CA – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0SMDJ100CA | TVS 5KW 100V 5% BI DO-214AB TR13 RoHS | Nein | CoC_RoHS9_5.0SMDJ100CA | REACH_SVHC Declaration (Contain)_5.0SMDJ100CA | Enthält | Ja7/17/2012 | Mehr anzeigen | ||
| 5.0SMDJ100CA-T7 | TVS 5KW 100V 5% BI DO-214AB TR07 RoHS | Nein | Ja7/5/2012 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.