background-waves

5.0SMDJ17CA

TVS 5KW 17V 5% BI DO-214AB TR13 RoHS | Baureihe: 5.0SMDJ
info

Die Baureihe 5.0SMDJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
17
Watt (W)
5000
IPP 10x1000 μs (A)
181
MIN VBR@IT (V)
18.9
MAX. VBR@ IT (V)
20.9
Vc (V)
27.6
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
5
IPP 8x20 μs (A)
1086
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Verpackung
DO-214AB
Uni-/bidirektional
Bidirektional
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
5000
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
181
Toleranz %
5
  • Spitzenleistung von 5 kW bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • SMD-Einheit mit niedrigem Profil für die Oberflächenmontage minimiert den PCB-Platzbedarf
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung
  • Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1 ps von 0 V bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen

5.0SMDJ17CA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

5.0SMDJ17CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
5.0SMDJ17CATVS 5KW 17V 5% BI DO-214AB TR13 RoHSRoHS1/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_5.0SMDJ17CAJa
5.0SMDJ17CA-T7TVS 5KW 17V 5% BI DO-214AB TR07 RoHSRoHS1/1/2005NeinJa7/5/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.