background-waves

5.0SMDJ22CAS

Produktstatus| Aktivi

5.0SMDJ22CAS

TVS 5KW 22V 5% BI DO-214AB TR13 RoHS | Baureihe: 5.0SMDJxxS
info

Die Ein-Chip-Baureihe 5.0SMDJxxS wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
22
Watt (W)
5000
IPP 10x1000 μs (A)
140.8
MIN VBR@IT (V)
24.4
MAX. VBR@ IT (V)
26.9
Vc (V)
35.5
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
2
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Verpackung
DO-214AB
Uni-/bidirektional
Bidirektional
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
5000
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
140.8
Toleranz %
5
IPP 8x20 μs (A)
844.8
  • Spitzenleistung von 5 kW bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Anerkannt nach UL 497B als Stromkreisschutz mit isolierter Schleife
  • DO214AB SMT-Gehäuse für minimalen Platzverbrauch auf der Leiterplatte
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2, ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung

5.0SMDJ22CAS Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

5.0SMDJ22CAS – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
5.0SMDJ22CASTVS 5KW 22V 5% BI DO-214AB TR13 RoHS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.