Die Baureihe P4SMA wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.
400W Spitzenimpulsleistung bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
Excellent clamping capability and fast response time typically less than 1.0ps from 0V to BV min
Typischer IR-Wert weniger als 1 μA bei VBR min>12 V
Oberflächenmontierter Fußabdruck für kompaktes PCB-Layout
Niedrigprofil-Einheit
Der übliche Ausfallmodus bei Überschreiten der Maximalwerte ist ein Kurzschluss
Whisker-Test wurde auf Grundlage von Tabelle 4a und 4c von JEDEC JESD201A durchgeführt
IEC 61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
Eingebaute Zugentlastung
Produkte, die außerhalb Chinas hergestellt wurden, sind verfügbar (Teile mit einem E-Suffix)
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.