background-waves

P4SMA30A

TVS-Diode SMA Suf MT T&R | Baureihe: P4SMA
info

Die Baureihe P4SMA wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
25.6
Watt (W)
400
IPP 10x1000 μs (A)
9.9
MIN VBR@IT (V)
28.5
MAX. VBR@ IT (V)
31.5
Vc (V)
41.4
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AC
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
400
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
9.9
Toleranz %
5
  • Spitzenleistung von 400 W bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Typische IR weniger als 1 μA bei VBR min>12 V
  • Oberflächenmontierter Fußabdruck für kompaktes PCB-Layout
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Der übliche Ausfallmodus bei Überschreiten der Maximalwerte ist ein Kurzschluss
  • Whisker-Test wurde auf Grundlage von Tabelle 4a und 4c von JEDEC JESD201A durchgeführt
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1 ps von 0 V bis BV min

P4SMA30A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • VCC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

P4SMA30A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P4SMA30ATVS-Diode SMA Suf MT T&RRoHS1/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_P4SMA30APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_P4SMA30AEnthältNeinPdf IconIPC_SMAJxxxP4SMAxxxSMA6JxxxSingle_E110G&KLG100S

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.