background-waves

P6SMB13A

TVS SURF MT DO214AA T&R | Baureihe: P6SMB
info

Die Baureihe P6SMB wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
11.1
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
33.5
MIN VBR@IT (V)
12.4
MAX. VBR@ IT (V)
13.7
Vc (V)
18.2
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
33.5
Toleranz %
5
  • Spitzenleistung von 600 W bei 10/1000 μs, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Gewöhnlich IR kleiner als 1 μA bei VBR min>12 V​​​​​​​
  • Optimierte Grundfläche zur Oberflächenmonate mit minimalem Platzbedarf auf der Leiterplatte
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Der übliche Ausfallmodus bei Überschreiten der Maximalwerte ist ein Kurzschluss
  • Whisker-Test wurde auf Grundlage von Tabelle 4a und 4c von JEDEC JESD201A durchgeführt
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4

P6SMB13A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

P6SMB13A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P6SMB13ATVS SURF MT DO214AA T&RRoHS6/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_P6SMB13APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_P6SMB13AEnthältJa1/12/2009Pdf IconIPC_SMBJ5.0A~SMBJ250A-SMBJ5.0CA~SMBJ250CA_P6SMB6.8A~P6SMB300A-P6SMB6.8CA~P6SMB300CA_1KSMB6.8A~1KSMB180A-1KSMB6.8CA~1KSMB48CA_-single_dice

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.