background-waves

SMA6L250A

"TVS SMA6L 250V Uni, 7'' T&R" | Baureihe: SMA6L
info

Die Baureihe SMA6L wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.

Das SMA6L-Gehäuse mit niedrigem Profil verfügt über die gleiche Leistungsfähigkeit wie das SMB-Gehäuse, jedoch mit dem niedrigsten Höhenprofil (1,1 mm) der Branche.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
250
Watt (W)
400
IPP 10x1000 μs (A)
0.95
MIN VBR@IT (V)
279
MAX. VBR@ IT (V)
309
Vc (V)
405
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-221AC
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
400
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
0.95
Toleranz %
5
  • Gleiche Leistung wie Standard-SMB-Dioden (600W)
  • SMA-Niedrigprofil-Einheit: weniger als 1,1 mm
  • Kompatibel mit Standard-SMA- und SMB-Produkten (benutzerfreundliche Anordnung)
  • Typischer Ausfallmodus ist ein Kurzschluss für Stoßstromereignisse, die die Komponentenbewertung übersteigen.
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4
  • Geringe Induktivität, ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Schnelle Reaktionszeit typischerweise unter 1 ns von 0 V bis Vbrmin
  • Eingebaute Zugentlastung

SMA6L250A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • AC- und DC-Stromschutz
  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • Ladegeräte für Telefone und Tablets
  • VCC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

SMA6L250A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMA6L250A"TVS SMA6L 250V Uni, 7'' T&R"

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.