background-waves

SMAJ10CA-E

TVS-Diode SMA Suf MT T&R | Baureihe: SMAJ
info

Die Baureihe SMAJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
10
Watt (W)
400
IPP 10x1000 μs (A)
23.5
MIN VBR@IT (V)
11.1
MAX. VBR@ IT (V)
12.3
Vc (V)
17
IT (mA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Verpackung
DO-214AC
Uni-/bidirektional
Bidirektional
  • Platzsparend anzubringen bei auf Putz montierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Glas passivierte Verzweigung
  • Geringe Induktivität
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Widerholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis V(BR) für unidirektionale Bautypen.
  • Typische IR weniger als 1 μA über 13 V
  • Produkte, die außerhalb Chinas hergestellt wurden, sind verfügbar (Teile mit einem E-Suffix)

SMAJ10CA-E Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

SMAJ10CA-E – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMAJ10CA-ETVS-Diode SMA Suf MT T&R

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.