background-waves

SMAJ15A

TVS-Diode SMA Suf MT T&R | Baureihe: SMAJ
info
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
15
Watt (W)
400
IPP 10x1000 μs (A)
16.4
MIN VBR@IT (V)
16.7
MAX. VBR@ IT (V)
18.5
Vc (V)
24.4
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AC
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
400
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
16.4
Toleranz %
5
  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Platzsparend anzubringen bei auf Putz montierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Glas passivierte Verzweigung
  • Geringe Induktivität
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis V(BR) für unidirektionale Bautypen.
  • Typischer IR weniger als 1 mA über 10 V

SMAJ15A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMAJ15ATVS-Diode SMA Suf MT T&RRoHS6/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_SMAJ15APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SMAJ15AEnthältJaPdf IconIPC_SMAJxxxP4SMAxxxSMA6JxxxSingle_E110G&KLG100S

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.