background-waves

SMBJ16

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |SMBJ16A

SMBJ16

TVS SMT DO-214 | Baureihe: SMBJ
info

Die Bauserie SMBJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
16
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
23.1
MIN VBR@IT (V)
16.875
MAX. VBR@ IT (V)
20.625
Vc (V)
27.3
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
23.1
Toleranz %
10
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Typische IR weniger als 1 μA über 12 V
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4 (IEC801-4)

SMBJ16 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

SMBJ16 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMBJ16TVS SMT DO-214RoHS6/1/2005NeinJa1/1/2009

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.