background-waves

SMBJ18A-E

TVS SURF MT DO214AA - SMBJ18A 3K T&R | Baureihe: SMBJ
info
Die Bauserie SMBJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
18
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
20.6
MIN VBR@IT (V)
20
MAX. VBR@ IT (V)
22.1
Vc (V)
29.2
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Verpackung
DO-214AA
  • Spitzenleistung von 600 W bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis):0,01 %
  • Für oberflächenmontierte Anwendungen, um den Platz auf der Leiterplatte zu optimieren. Niedrigprofil-Einheit
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • VBR @ TJ = VBR@25°C x (1+αT x (TJ - 25)) (αT:Temperaturkoeffizient, typischer Wert ist 0,1%)
  • Produkte, die außerhalb Chinas hergestellt wurden, sind verfügbar (Teile mit einem E-Suffix)

SMBJ18A-E Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Computer
  • Industrielle Steuerungen
  • I/O-Schnittstellen
  • Telekommunikationsgeräte
  • V-CC-Busse

SMBJ18A-E – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMBJ18A-ETVS SURF MT DO214AA - SMBJ18A 3K T&R

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.