background-waves

SMBJ24A

TVS SURF MT DO214AA - SMBJ24A 3K T&R | Baureihe: SMBJ
info

Die Bauserie SMBJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
24
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
15.5
MIN VBR@IT (V)
26.7
MAX. VBR@ IT (V)
29.5
Vc (V)
38.9
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
15.5
Toleranz %
5
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise: IR weniger als 1 µA über 12 V
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4 (IEC801-4)

SMBJ24A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

SMBJ24A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMBJ24ATVS SURF MT DO214AA - SMBJ24A 3K T&RRoHS6/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_SMBJ24APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SMBJ24AEnthältJa1/1/2009Pdf IconIPC_SMBJ5.0A-250A-_SMBJ5.0CA-250CA-_P6SMB6.8A-300A-P6SMB6.8CA-300CA-_1KSMB6.8A-180A-1KSMB6.8CA-48CA__opt2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.