background-waves

SMBJ5.0A

TVS SURF MT DO214AA - SMBJ5.0A CR T&R | Baureihe: SMBJ
info

Die Bauserie SMBJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
5
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
65.3
MIN VBR@IT (V)
6.4
MAX. VBR@ IT (V)
7
Vc (V)
9.2
IT (mA)
10
Ir@Vr(μA)
800
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
65.3
Toleranz %
5
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise: IR weniger als 1 µA über 12 V
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4 (IEC801-4)

SMBJ5.0A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

SMBJ5.0A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMBJ5.0ATVS SURF MT DO214AA - SMBJ5.0A CR T&RRoHS6/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_SMBJ5.0APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SMBJ5.0AEnthältJa1/1/2009Pdf IconIPC_SMBJ5.0A-250A-_SMBJ5.0CA-250CA-_P6SMB6.8A-300A-P6SMB6.8CA-300CA-_1KSMB6.8A-180A-1KSMB6.8CA-48CA__opt2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.