background-waves

SMBJ90A

TVS SURF MT DO214AA - SMBJ90A CR T&R | Baureihe: SMBJ
info

Die Bauserie SMBJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
90
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
4.1
MIN VBR@IT (V)
100
MAX. VBR@ IT (V)
111
Vc (V)
146
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
4.1
Toleranz %
5
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Typische IR weniger als 1 μA über 12 V
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4 (IEC801-4)

SMBJ90A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

SMBJ90A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMBJ90ATVS SURF MT DO214AA - SMBJ90A CR T&RRoHS6/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_SMBJ90APdf IconREACH219_Declaration_(Contain)_SMBJ90AEnthältJa1/1/2009Pdf IconIPC_SMBJ5.0A-250A-_SMBJ5.0CA-250CA-_P6SMB6.8A-300A-P6SMB6.8CA-300CA-_1KSMB6.8A-180A-1KSMB6.8CA-48CA__opt2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.