background-waves

SMCJ30A

TVS 1.5KW 30V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHS | Baureihe: SMCJ
info
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
30
Watt (W)
1500
IPP 10x1000 μs (A)
31
MIN VBR@IT (V)
33.3
MAX. VBR@ IT (V)
36.8
Vc (V)
48.4
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Verpackung
DO-214AB
Uni-/bidirektional
Unidirektional
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
31
Toleranz %
5
IPP 8x20 μs (A)
170.5
  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Glas passivierte Verzweigung
  • Geringe Induktivität
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Widerholungsrate (Tastverhältnis): 0,05 %
  • Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1 ps von 0 V bis Vbr min.
  • Typischer IR weniger als 1 mA über 10 V

SMCJ30A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMCJ30ATVS 1.5KW 30V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHSRoHS1/22/2010NeinPdf IconCoC_RoHS9_SMCJ30APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SMCJ30AEnthältJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.