background-waves

SMDJ13CA

TVS 3KW 13V 5% BI DO-214AB TR13 RoHS | Baureihe: SMDJ
info
Die Baureihe SMDJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
13
Watt (W)
3000
IPP 10x1000 μs (A)
139.5
MIN VBR@IT (V)
14.4
MAX. VBR@ IT (V)
15.9
Vc (V)
21.5
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
2
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Bipolar
Verpackung
DO-214AB
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
3000
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
139.5
Toleranz %
5
  • Platzsparend anzubringen bei auf Putz montierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Typischer Maximaltemperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1 % × VBR bei 25 °C × ΔT
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung

SMDJ13CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMDJ13CATVS 3KW 13V 5% BI DO-214AB TR13 RoHSRoHS1/1/2005NeinPdf IconCoC_RoHS9_SMDJ13CAPdf IconREACH205_Declaration_with_Pb_SMDJ13CAEnthältJa
SMDJ13CA-T7TVS 3KW 13V 5% BI DO-214AB TR07 RoHSRoHS1/1/2005NeinJa7/13/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.