background-waves

SMDJ28

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |SMDJ28A

SMDJ28

TVS 3KW 28V 10%UNI DO-214AB TR13 RoHS | Baureihe: SMDJ
info
Die Baureihe SMDJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
28
Watt (W)
3000
IPP 10x1000 μs (A)
66.1
MIN VBR@IT (V)
29.475
MAX. VBR@ IT (V)
36.025
Vc (V)
47.67
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
2
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AB
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
3000
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
66.1
Toleranz %
10
  • Platzsparend anzubringen bei auf Putz montierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Typischer Maximaltemperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1 % × VBR bei 25 °C × ΔT
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung

SMDJ28 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMDJ28TVS 3KW 28V 10%UNI DO-214AB TR13 RoHSRoHS1/1/2005NeinJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.