background-waves

Baureihe: SMF

Oberflächenmontage SOD123FL 200 W
Produktstatus| Aktivi
info

Die Baureihe SMF wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen. Das SMF-Gehäuse ist verglichen mit dem SMA-Gehäuse 50 % kleiner in der Grundfläche und bietet eines der niedrigsten Höhenprofile (1,1 mm) in der Branche.

  • 200-W-Spitzen-Pulsleistungsfähigkeit bei 10/1000 µs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Kompatibel mit der industriellen Standardeinheit SOD-123FL
  • Niedrigprofil: maximale Höhe von 1.1 mm
  • Geringe Induktivität, ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Garantiertes Reflow-Löten bei hohen Temperaturen: 260 °C / 430 Sek.
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt).
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2

SMF-Teile

FiltersFilter

SMF Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Büromaschinen
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • Mobiltelefone
  • Tragbare Geräte
  • Stromversorgungen

Baureihe: SMF-Ressourcen