background-waves

SMF160A

"TVS SMF 160V Uni, 7'' T&R" | Baureihe: SMF
info

Die Baureihe SMF wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen. Das SMF-Gehäuse ist verglichen mit dem SMA-Gehäuse 50 % kleiner in der Grundfläche und bietet eines der niedrigsten Höhenprofile (1,1 mm) in der Branche.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
160
Watt (W)
200
IPP 10x1000 μs (A)
0.8
MIN VBR@IT (V)
178
MAX. VBR@ IT (V)
197
Vc (V)
259
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
SOD-123FL
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
200
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
0.8
Toleranz %
5
  • Spitzenleistung von 200 W bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Kompatibel mit der industriellen Standardeinheit SOD-123FL
  • Niedrigprofil: maximale Höhe von 1.1 mm
  • Geringe Induktivität, ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Garantiertes Reflow-Löten bei hohen Temperaturen: 260 °C / 430 Sek.
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2

SMF160A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schutz von I/O-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Stromkreisen in Mobiltelefonen, tragbaren Geräten, Büromaschinen und Stromversorgungen

SMF160A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMF160A"TVS SMF 160V Uni, 7'' T&R"

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.