background-waves

SMF4L30AT1G

TVS 400W 30V Geringer Leckstrom UNI SOD-123FL | Baureihe: SMF4L-T1G
info

Die Baureihe SMF4L-T1G mit geringem Leckstrom wurde entwickelt, um empfindliche Systeme oder Komponenten vor Spannungsstransienten mit hoher Energie zu schützen.​​​​​​​ Sie bietet eine schnelle Reaktionszeit, eine niedrige Zener-Impedanz, einen hohen Spannungsstoß und ausgezeichnete Klemmfähigkeiten. Aufgrund seiner geringen Größe ist der Leiter ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen, tragbaren Geräten, Bürogeräten, Netzteilen und anderen Industrie- und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
30
IPP 10x1000 μs (A)
8.3
MIN VBR@IT (V)
33.3
MAX. VBR@ IT (V)
36.8
Vc (V)
48.4
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
0.1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Verpackung
SOD-123FL
Uni-/bidirektional
Unidirektional
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
400
Toleranz %
5
  • Zener Transienten-Überspannungsableiter
  • Arbeitsbereich der Spitzensperrspannung 5 V bis 78 V unidirektional
  • Spitzenleistung: 400 Watt @ 1 ms
  • Geringer Leckstrom
  • Übliche Reaktionszeit < 1 ns
  • ESD Bewertung der Klasse 3 (>16 kV) pro Human-Body-Modell
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • EFT (Electrical Fast Transients) Bewertung von 40-A gemäß IEC 61000-4-4
  • Kleiner Footprint: Footprint-Bereich von 8,45 mm2
  • Geliefert auf einer 8 mm Band- und Spule mit 3000 Einheiten pro Spule

SMF4L30AT1G Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schutz von I/O-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Stromkreisen in Mobiltelefonen, batteriebetriebenen Geräten und Stromversorgungen

SMF4L30AT1G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMF4L30AT1GTVS 400W 30V Geringer Leckstrom UNI SOD-123FL

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.