background-waves

SMF4L15CA

"TVS SMF4L 15V Bi, 7'' T&R" | Baureihe: SMF4L
info

Das kleine und flache, verbleite SOD-123FL-Kunststoffgehäuse der SMF4L-Baureihe wurde speziell zum Schutz von empfindlichem, elektronischem Zubehör vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen entworfen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
15
Watt (W)
400
IPP 10x1000 μs (A)
16.4
MIN VBR@IT (V)
16.7
MAX. VBR@ IT (V)
18.5
Vc (V)
24.4
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Bipolar
Verpackung
SOD-123FL
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
400
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
16.4
Toleranz %
5
  • Spitzenleistung von 400 W bei 10/1000 μs, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Mit Gehäusen gemäß Branchenstandard SOD-123FL kompatibel
  • Geringe Induktivität, ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4
  • Schnelle Reaktionszeit typischerweise unter 1 ns von 0 V bis Vbrmin

SMF4L15CA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schutz von I/O-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Stromkreisen in Mobiltelefonen, tragbaren Geräten, Büromaschinen und Stromversorgungen

SMF4L15CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SMF4L15CA"TVS SMF4L 15V Bi, 7'' T&R"RoHS4/21/2021NeinPdf IconCoC_RoHS9_SMF4L15CAPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SMF4L15CAEnthältJa4/21/2021

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.