background-waves

2-Pro-Geräte

2PRO®-Geräte kombinieren rückstellbare PolySwitch®-Sicherungen mit Polymer-positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC) und Metalloxid-Varistoren (MOVs). Die Geräte bieten Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz in kompakten Geräten, sodass Hersteller elektronischer Geräte das PCB-Design vereinfachen können. 2PRO-Geräte schützen Elektronik vor Blitzschlag, elektrostatische Entladung, Kurzschlüssen, elektromagnetischen Störungen und Überspannungen. Zu den Orten, an denen Sie 2PRO-Geräte finden, gehören Netzwerkgeräte, Rechenzentren, Stromversorgungen, Sicherheitssysteme, Haushaltsgeräte und intelligente Zähler.
  • Erhältlich mit Haltestromwerten von 150 mA bis 750 mA
  • Erhältlich mit Auslösestrom von 300 mA bis 1 A
  • Erhältlich mit minimalen Widerstandswerten von 370 m Ω bis 6,5 Ω
  • Halogenfrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Die Kombination von PPTCs und MOVs vereinfacht das Schaltungsdesign, reduziert die Anzahl der Geräte und reduziert MOV-Ausfälle aufgrund von Überhitzung
  • Bei Verwendung entsprechen Geräte den Normen UL 60950, IEC 6100-4-4 und IEC 6100-4-2
  • Die Verwendung in Telekommunikationsgeräten erleichtert die Einhaltung von Überspannungstests gemäß TIA-968-A, IEC 60950, ITU-T K.20 und ITU-T K.21
  • Entwickelt für Wellenlöten

2-PRO-Geräteteile

FiltersFilter