background-waves

LVM2P-015R10431

Produktstatus| Aktivi

LVM2P-015R10431

LVM2P-015R10431 | Baureihe: LVM2P
info

Unsere 2Pro-Geräte schützen gegen Schäden durch verschiedene Ursachen, zum Beispiel Blitzschlag, elektrostatische Entladung (ESD), Überstrom und Kurzschluss. Durch die Integration der PolySwitch-PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient)- und MOV(Metal Oxide Varistor)-Technologie in einem einzigen Gerät wirken sich 2Pro-Geräte auch platzsparend auf Ihrer Platine aus und reduzieren die Anzahl der Elemente in Ihren Bauplänen.

EigentumWert
IH (A)
0.15
Auslösestrom (A)
0.3
RMIN (Ω)
6.5
Widerstand (max.) (Ω)
14
R1max (Ω)
16
Betriebsspannung (V)
240
Maximale Auslösezeit (A)
3
  • Integriertes PPTC/MOV
  • Gerät zum Schutz gegen Überspannung, Überstrom und ESD
  • zurücksetzbarer Überspannungsschutz
  • RoHS-konform
  • halogenfrei (bezieht sich auf: Br ≤ 900 ppm, Cl ≤ 900 ppm, Br + Cl ≤ 1500 ppm)
  • Leichtere Erfüllung von Normen
  • integriertes Gerät reduziert die Komponentenzahl und spart Platz
  • weniger Garantiefälle
  • trägt zur Vereinfachung der UL 60950-Tests bei
  • trägt zur Konformität der Geräte mit IEC61000-4-5, IEC61000-4-4 und IEC61000-4-2 bei
  • trägt zur Konformität der Geräte mit UL 60950 bei

LVM2P-015R10431 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Vernetzte Maschinen und Systeme
  • intelligente Zähler
  • Haushaltsgeräte
  • LED-Beleuchtungen
  • Stromversorgungen

LVM2P-015R10431 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
RF4130-000LVM2P-015R10431

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.