background-waves

Industrielle Hochleistung

Industrielle Hochleistungs-Varistoren bieten Überspannungsschutz (TVSS) und allgemeinen Stromkreisschutz. Als hochbelastbare bidirektionale Metalloxid-Varistoren (MOVs) werden diese Überspannungsschutzgeräte in Ölförderungs-, Bergbau- und Outdoor-Stromanlagen installiert, um Schäden durch Blitzeinschläge zu verhindern. Die MOVs können auch in Wechselstromzählern, auf DIN-Schienen und in unterbrechungsfreien Stromversorgungen installiert werden. Eine zuverlässige TVSS ist unerlässlich, wenn selbst kleine Spannungsstöße empfindliche Komponenten zerstören und kostspielige Ausfälle verursachen können.
  • 25-40 KA bei 8/20 μs Stoßleistung
  • Erhältlich mit einer breiten Palette von maximalen Betriebsspannungswerten von 102 V DC bis 3,5 kV DC
  • Erhältlich mit einem breiten Spektrum an Energieabsorptionsfähigkeiten (WTM) von 40 J bis 1,05 J
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Kundenspezifische Nennspannungen verfügbar
  • Kein Derating bis zu 85 ℃
  • Stabile Klemmen für sichere Montage und Löten
  • Geeignet für Parallelschaltung

Industrielle Hochleistungs Teile

FiltersFilter

Industrielle Hochleistungs Ressourcen

Industrielle Hochleistung Produkte im Blickpunkt