background-waves

V202BB60

BB VARISTOR 60MM | Baureihe: BB
info
Die Hochleistungs-Metalloxid-Varistoren (MOV) der BA- und BB-Baureihe werden als Überspannungsschutz für industrielle Motorsteuerungen und Stromversorgungen in Ölförderung, Bergbau, Förderanlagen und anderen schweren Wechselstromanwendungen im industriellen Bereich eingesetzt.
  • Diese UL-zugelassenen Varistoren haben dieselbe Bauform, unterscheiden sich jedoch in Größe und Leistung.
  • Die BA-Modelle decken den Bereich von 130 bis 880 V M(AC) ab.
Sowohl die BA- als auch die BB-Baureihe verfügt über verbesserte Luft- und Kriechstrecken, um die Wahrscheinlichkeit eines Durchschlags entlang der Oberfläche des Bauelements zu minimieren. Die Konstruktion sorgt sowohl für eine vollständige elektrische Isolierung der Scheibenbaugruppe als auch für stabile Klemmen, die einen sicheren Anschluss der Drähte garantieren. Zweites Auftreten von „Oberfläche des Bauelements“ entfernen.

Teilenummern und Typenbezeichnungen finden Sie in der Produkt- und Spezifikationstabelle der BA/BB-Baureihe.
EigentumWert
VMAX AC (V)
2000
VMAX DC (V)
2500
Überspannungsenergie (WTM) (J)
7500
ITM 1 x Ampere (A)
70000
VNDC (V)
3300
VNDC MIN (V)
2970
VNDC MAX (V)
3630
Vc (V)
5200
Polarität
Bidirektional
Co-Typ (pF)
1200
Durchmesser
60
IPK
200

V202BB60 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V202BB60BB VARISTOR 60MMRoHS8/12/2006Pb-Free8/15/2006Pdf IconCoC_RoHS10_V202BB60Pdf IconREACH201_Declaration_V202BB60Enthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.