Die CA-Baureihe von Überspannungsableitern umfasst industrielle Hochenergie-Scheibenvaristoren (MOVs) für spezielle Anwendungen, die einen vom Kunden bereitgestellten, einzigartigen elektrischen Kontakt oder besondere Gehäusevarianten benötigen.
Das Elektrodenende dieser Geräte ist lötbar und kann auch mit Druckkontakten verwendet werden.
Scheiben desselben Durchmessers können gestapelt werden.
Industrielle Scheibenvaristoren dieser Baureihe sind mit einem Durchmesser von 32, 40 und 60 mm sowie mit einer Scheibendicke von mindestens 1,8 mm bis maximal 32 mm erhältlich.
Sie decken einen weiten Spannungsbereich von 130 bis 2800 V M(AC) RMS ab.
Standard-Scheibengröße nominell 60 mm Durchmesser
Scheibenvaristoren verfügen über Kantenpassivierungsisolation
Hoher Spitzenimpulsstrombereich 50000 A bis 70000 A
Sehr hohes Energieabsorptionsvermögen WTM = 880 J bis 10000 J
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.