background-waves

V321CA32

Produktstatus| Veralteti

V321CA32

INDUSTRIELLER VARISTOR HOCHENERGIE-SCHEIBE | Baureihe: CA
info
Die CA-Baureihe von Überspannungsableitern umfasst industrielle Hochenergie-Scheibenvaristoren (MOVs) für spezielle Anwendungen, die einen vom Kunden bereitgestellten, einzigartigen elektrischen Kontakt oder besondere Gehäusevarianten benötigen.
  • Das Elektrodenende dieser Geräte ist lötbar und kann auch mit Druckkontakten verwendet werden.
  • Scheiben desselben Durchmessers können gestapelt werden.
  • Industrielle Scheibenvaristoren dieser Baureihe sind mit einem Durchmesser von 32, 40 und 60 mm sowie mit einer Scheibendicke von mindestens 1,8 mm bis maximal 32 mm erhältlich.
  • Sie decken einen weiten Spannungsbereich von 130 bis 2800 V M(AC) RMS ab.
EigentumWert
VMAX AC (V)
320
VMAX DC (V)
420
Überspannungsenergie (WTM) (J)
390
ITM 1 x Ampere (A)
20000
VNDC (V)
510
VNDC MIN (V)
462
VNDC MAX (V)
561
Vc (V)
850
Polarität
Bidirektional
Co-Typ (pF)
1900
Durchmesser
32
IPK
200

V321CA32 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V321CA32INDUSTRIELLER VARISTOR HOCHENERGIE-SCHEIBERoHS6/9/2005Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.