background-waves

V481CA32

Produktstatus| Veralteti

V481CA32

INDUSTRIELLER VARISTOR HOCHENERGIE-SCHEIBE | Baureihe: CA
info
Die CA-Baureihe von Überspannungsableitern umfasst industrielle Hochenergie-Scheibenvaristoren (MOVs) für spezielle Anwendungen, die einen vom Kunden bereitgestellten, einzigartigen elektrischen Kontakt oder besondere Gehäusevarianten benötigen.
  • Das Elektrodenende dieser Geräte ist lötbar und kann auch mit Druckkontakten verwendet werden.
  • Scheiben desselben Durchmessers können gestapelt werden.
  • Industrielle Scheibenvaristoren dieser Baureihe sind mit einem Durchmesser von 32, 40 und 60 mm sowie mit einer Scheibendicke von mindestens 1,8 mm bis maximal 32 mm erhältlich.
  • Sie decken einen weiten Spannungsbereich von 130 bis 2800 V M(AC) RMS ab.
EigentumWert
VMAX AC (V)
480
VMAX DC (V)
640
Überspannungsenergie (WTM) (J)
450
ITM 1 x Ampere (A)
25000
VNDC (V)
750
VNDC MIN (V)
670
VNDC MAX (V)
825
Vc (V)
1300
Polarität
Bidirektional
Co-Typ (pF)
1300
Durchmesser
32
IPK
200

V481CA32 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V481CA32INDUSTRIELLER VARISTOR HOCHENERGIE-SCHEIBERoHS6/9/2005Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.