background-waves

V321HA32

HA VARISTOR 32MM ROHS / BLEIFREI | Baureihe: HA
info
Bei den transienten Überspannungsableitern der HA-Baureihe handelt es sich um Hochleistungs-Metalloxid-Varistoren (MOV) für industrielle Anwendungen. Sie sind als sekundärer Überspannungsschutz für Außen- und Gebäudeanschlüsse (Verteilerkästen) konzipiert und werden außerdem für industrielle Anwendungen wie Motorsteuerungen und Stromversorgungen in den Bereichen Ölförderung, Bergbau und Transports eingesetzt.
  • Die Metalloxid-Varistoren der HA-Baureihe sind mit stabilen Klemmen für die Schraubmontage ausgestattet.
  • Unter der Bezeichnung „HC“ auch in Klemmdrahtausführung für die Durchsteckmontage auf Platinen oder zur Aufnahme von Lötkontakten erhältlich.
EigentumWert
VMAX AC (V)
320
VMAX DC (V)
420
Überspannungsenergie (WTM) (J)
390
ITM 1 x Ampere (A)
25000
VNDC (V)
510
VNDC MIN (V)
462
VNDC MAX (V)
561
Vc (V)
845
Polarität
Bidirektional
Co-Typ (pF)
1900
Durchmesser
32
IPK
200

V321HA32 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V321HA32HA VARISTOR 32MM ROHS / BLEIFREIRoHS8/15/2006Pb-Free8/15/2006Ja1/1/2010

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.