Bei den transienten Überspannungsableitern der Baureihen HB34, HF34 und HG34 handelt es sich um industrielle Hochenergie-Metalloxid-Varistoren (MOVs). Sie sind als Überspannungsschutz für Außen- und Gebäude-Wechselstromnetze (Verteilerkästen) konzipiert. Anwendungen umfassen auch industrielle Schwerlastmotoren, Steuerungen und Stromversorgungen, wie sie zum Beispiel in den Bereichen Ölförderung, Bergbau und Transportwesen einschließlich Klimatechnik und Motoren-/Generatoren-Anwendungen verwendet werden.
Bleifreie, halogenfreie und RoHS-konforme Versionen erhältlich
Großer Betriebsspannungsbereich VM(AC)RMS 110 V bis 750 V
Hohes Energieabsorptionsvermögen WTM = 220 J bis 1050 J
Hohe Spitzenimpulsstrom-Belastbarkeit TM = 40.000 A
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.