Die mehrschichtige Hochgeschwindigkeitsbaureihe MHS mit sehr niedriger Kapazität ist die Erweiterung der ML-Produktfamilie an Überspannungsschutzgeräten von Littelfuse und mit Oberflächenmontage-Chips in den Größen 0402 und 0603 erhältlich. Die MHS-Baureihe bietet Schutz vor ESD und EFT in Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen und anderen Hochfrequenzanwendungen. Die niedrige Kapazität der MHS-Baureihe ermöglicht den Einsatz in analogen oder digitalen Stromkreisen, in denen es das gewünschte Signal oder die Daten nicht dämpft oder verzerrt. Ihre geringe Größe ist ideal für Leiterplatten mit hoher Dichte. In der Regel wird sie eingesetzt, um integrierte Stromkreise und andere empfindliche Komponenten zu schützen. Sie ist besonders gut geeignet, um ESD-Ereignisse einschließlich der in IEC 61000-42 und im Rahmen weiterer Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) spezifizierten zu unterdrücken. Die MHS-Baureihe ist aus Halbleiterkeramik gefertigt und in unbedrahteter, für die Oberflächenmontage geeigneter Bauform erhältlich. Die MHS-Baureihe ist für moderne Reflow- und Schwall-Lötverfahren geeignet.
RoHS-konform
Versionen mit einer Kapazität von 3 pF, 12 pF und 22 pF, geeignet für Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.