background-waves

Radial bedrahtet - Varistoren

Radial bedrahtete Varistoren schützen elektronische Komponenten und integrierte Stromkreise vor transienten Spannungsstößen und elektrostatischen Entladungen. Littelfuse stellt mehrere dieser oberflächenmontierten Überspannungsschutzgeräte für spezielle Anwendungen her. Zum Beispiel sind unsere AUMOV® radial bedrahteten Metalloxid-Varistoren für Anwendungen in Autos AEC-200-qualifiziert. Unsere Hi-Rel-Geräte erfüllen die Normen des Militärs für hohe Zuverlässigkeit und die Varistoren TMOV® nutzen eine patentierte Technologie, um einen thermischen Schutz vor Hitzespitzen aufgrund von Spannungsstößen zu gewährleisten. UltraMOV®-Geräte sind für den Schutz von Wechselstromleitungen optimiert.​​​​​​​
  • Erhältlich mit maximalen AC-Betriebsspannungen von 4 V AC bis 1 kV AC
  • Erhältlich mit maximalen Gleichspannungswerten von 5 V DC bis 825 V DC
  • Erhältlich mit Nennüberspannungen (Wtm) von 100 mJ bis 890 J
  • Spitzenimpulsstrom bis zu 22 kA
  • UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Erhältlich mit kundenspezifischen Nennspannungen
  • Von Natur aus gegen Strahlung gehärtet
  • Ultrahoher Beschichtungsisolationswiderstand von mindestens 1 GΩ
  • Erhältlich in verschiedenen Scheiben- und Kastengrößen von 3 mm bis 25 mm
  • Kompatibel mit bleifreien Wellenlötprozessen

Radial bedrahtet - Varistor-Teile

FiltersFilter

Radial bedrahtet - Varistoren Ressourcen

Radial bedrahtet - Varistoren Produkte im Blickpunkt