background-waves

V20E14AUTO

RADIALER VARISTOR 20 MM ROHS/BLEIFREI | Baureihe: AUMOV
info

Der Varistor der Baureihe AUMOV® bietet einen 50 % höheren Spannungswiderstand als auf dem Markt erhältliche Technologien für DC-Anwendungen mit niedriger Spannung. Der maximale Spitzenstoßstrom beträgt bis zu 5 kA (8/20 μs Impuls), um empfindliche Auto-Systeme vor Spannungstransienten zu schützen, die durch Lastabfall oder andere transiente Ereignisse verursacht werden. Die Serie stimmt mit AEC-Q200 (Tabelle 10) überein und ist in fünf Größen erhältlich: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm und 20 mm. Außerdem verfügt sie über eine Bandbreite and Spannungsbereiche von 14 V AC bis 42 V AC und von 16 V DC bis 50 V DC.

EigentumWert
VMAX AC (V)
14
VMAX DC (V)
16
Überspannungsenergie (WTM) (J)
28
ITM 1 x Ampere (A)
5000
VNDC (V)
22
VNDC MIN (V)
19.8
VNDC MAX (V)
24.2
Vc (V)
43
Polarität
Bidirektional
MSL
Stufe 1
Durchmesser
20
IPK
20
  • Entspricht den strengen Qualitätsstandards nach AEC-Q200 (Tabelle 10)
  • UL-zugelassen
  • Optionaler Phenol-Überzug zum Einsatz bei Temperaturen von bis zu 125°C
  • Hohe Stromstoß-Grenzwerte und ausgeprägtes Energieaufnahmevermögen
  • Überspannungsschutz erfordert ein geringeres Profil und Volumen
  • Hohe Widerstandskraft gegenüber Temperaturzyklen für Phenolharzbeschichtung
  • Bleifrei, frei von Halogenen und RoHS-konform
  • Erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie
  • Geeignet für raue Auto-Umgebungen
  • Trägt zur Erfüllung der UL-1449-Anforderungen bei
  • Gut für den Insassenraum und die strengen Temperaturanforderungen von Elektronik unter der Motorhaube geeignet
  • Bietet zuverlässigen Schutz gegen Überspannungen durch Lastabfall, Starthilfe und andere Transienten

V20E14AUTO Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Karosserie-Elektroniksysteme
  • Antriebssysteme
  • Infotainment-Systeme
  • Schutz von Fahrzeugkontrollsystemen
  • Motorische oder induktive Unterdrückung von Spannungsspitzen

V20E14AUTO – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V20E14AUTORADIALER VARISTOR 20 MM ROHS/BLEIFREIRoHS11/30/2012Pb-Free11/30/2012Pdf IconCoC_RoHS10_V20E14AUTOPdf IconREACH211_Declaration_V20E14AUTOEnthält nichtJa11/30/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.