background-waves

V20E95AUTO

Produktstatus| Aktivi

V20E95AUTO

RADIALER VARISTOR 20 MM ROHS/BLEIFREI | Baureihe: AUMOV
info

Der Varistor der Baureihe AUMOV® bietet einen 50 % höheren Spannungswiderstand als auf dem Markt erhältliche Technologien für DC-Anwendungen mit niedriger Spannung. Der maximale Spitzenstoßstrom beträgt bis zu 5 kA (8/20 μs Impuls), um empfindliche Auto-Systeme vor Spannungstransienten zu schützen, die durch Lastabfall oder andere transiente Ereignisse verursacht werden. Die Serie stimmt mit AEC-Q200 (Tabelle 10) überein und ist in fünf Größen erhältlich: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm und 20 mm. Außerdem verfügt sie über eine Bandbreite and Spannungsbereiche von 14 V AC bis 42 V AC und von 16 V DC bis 50 V DC.

EigentumWert
VMAX AC (V)
95
VMAX DC (V)
125
Überspannungsenergie (WTM) (J)
45
ITM 1 x Ampere (A)
6500
VNDC (V)
150
VNDC MIN (V)
165
VNDC MAX (V)
135
Vc (V)
250
Polarität
Bidirektional
MSL
Stufe 1
Durchmesser
20
IPK
100
  • Entspricht den strengen Qualitätsstandards nach AEC-Q200 (Tabelle 10)
  • UL-zugelassen
  • Optionaler Phenol-Überzug zum Einsatz bei Temperaturen von bis zu 125°C
  • Hohe Stromstoß-Grenzwerte und ausgeprägtes Energieaufnahmevermögen
  • Überspannungsschutz erfordert ein geringeres Profil und Volumen
  • Hohe Widerstandskraft gegenüber Temperaturzyklen für Phenolharzbeschichtung
  • Bleifrei, frei von Halogenen und RoHS-konform
  • Erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie
  • Geeignet für raue Auto-Umgebungen
  • Trägt zur Erfüllung der UL-1449-Anforderungen bei
  • Gut für den Insassenraum und die strengen Temperaturanforderungen von Elektronik unter der Motorhaube geeignet
  • Bietet zuverlässigen Schutz gegen Überspannungen durch Lastabfall, Starthilfe und andere Transienten

V20E95AUTO Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Karosserie-Elektroniksysteme
  • Antriebssysteme
  • Infotainment-Systeme
  • Schutz von Fahrzeugkontrollsystemen
  • Motorische oder induktive Unterdrückung von Spannungsspitzen

V20E95AUTO – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V20E95AUTORADIALER VARISTOR 20 MM ROHS/BLEIFREI

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.