background-waves

TMOV20R625M

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |TMOV20RP625M

TMOV20R625M

VOR THERMISCHER ÜBERLASTUNG GESCHÜTZTER VARISTOR 20 MM | Baureihe: iTMOV
info
Varistoren der Baureihe TMOV und iTMOV

Die vor thermischer Überlastung geschützten Varistoren der TMOV- und iTMOV-Baureihe von Littelfuse stellen eine Innovation für den integrierten Stromkreisschutz dar. Bei beiden Varianten handelt es sich um radial bedrahtete Metalloxid-Varistoren (MOV) mit einem integrierten, thermisch aktivierten Element, das so konzipiert ist, dass es sich öffnet (d.h. den Varistor vom Stromkreis trennt), sobald es zu einer Überhitzung aufgrund anormaler Überspannungen, begrenztem Strom bzw. den in UL 1449 dargestellten Bedingungen kommt.

Der iTMOV-Varistor unterscheidet sich vom TMOV-Varistor durch einen zusätzlich integrierten, dritten Draht, der anzeigt, dass der MOV vom Stromkreis getrennt wurde. Dieser Draht ermöglicht den Anschluss an einen Überwachungsschaltkreis.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe des integrierten, thermischen Elements zum MOV-Körper reagieren die TMOV- und iTOMV-Varistoren rasch auf thermische Veränderungen. Die integrierte Konfiguration bietet außerdem eine geringere Induktivität als die meisten getrennten Lösungen, wodurch die Klemmleistung bei schnellen transienten Überspannungen verbessert wird. Darüber hinaus lassen sich die TMOV- und iTMOV-Varistoren wellenlöten. Dadurch wird die Montage des Endprodukts vereinfacht und mit Handlötverfahren verbundene Kosten sowie Nacharbeiten reduziert.

Sowohl TMOV- als auch iTMOV-Varistoren sind anerkannte Überspannungsschutz-Komponenten gemäß UL 1449. Das integrierte, thermische Element der TMOV- und iTMOV-Varistoren erleichtert in Verbindung mit der entsprechenden Gehäusekonstruktion die Konformität mit UL 1449 für kabelverbundene wie auch festverbundene Anwendungen des TVSS-Moduls.

Die TMOV- und iTMOV-Varistoren eignen sich für den Einsatz bei Wellenlötverfahren nach Industriestandard oder empfohlenen Handlötverfahren.
EigentumWert
VMAX AC (V)
625
Überspannungsenergie (WTM) (J)
400
ITM 1 x Ampere (A)
10000
ITM 2 x Ampere (A)
6500
VNDC MIN (V)
900
VNDC MAX (V)
1100
Vc (V)
1650
Polarität
Bidirektional
Co-Typ (pF)
250
Durchmesser
20
IPK
100

TMOV20R625M – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
TMOV20R625MVOR THERMISCHER ÜBERLASTUNG GESCHÜTZTER VARISTOR 20 MMRoHS10/1/2005Pb-Free10/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_TMOV20R625MPdf IconREACH_SVHC Declaration_TMOV20R625MEnthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.