background-waves

Baureihe: LV UltraMOV

Varistor-Baureihe
Produktstatus| Aktivi
info

Die LV UltraMOV™-Baureihe an radial bedrahteten Niederspannungsvaristoren mit hoher Stromfestigkeit von Littelfuse ist eine ideale Lösung zum Schutz von Stromkreisen für DC-Niederspannungsanwendungen, indem sie höhere Nennableitströme als je zuvor in Scheibenvaristoren von solch kleiner Größe ermöglicht.

Der Nennableitstrom kann bis zu 10 kA (8/20 μs Impuls) erreichen, um vor hohen Überspannungen zu schützen, einschließlich indirekter Blitzschlagstörungen, systemändernder Transienten und abnormal schneller Transienten von der Stromquelle.

Erhältlich in fünf Modellgrößen: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm und 20 mm. Dieses Gerät verfügt über einen großen VAC-Spannungsbereich von 11 V bis 95 V und VDC-Spannungsbereich von 14 V bis 125 V.

  • Bahnbrechendes Niedrigspannungs-Varistorendesign bietet hohen Nennableitstrom
  • Überspannungsschutz erfordert ein geringeres Profil und Volumen
  • Spitzenstrom bis zu 10 kA (8/20 μs Impuls)
  • Großer Betriebsspannungsbereich VM(AC)RMS 11 V bis 95 V und V M(DC) 14 V bis 125 V
  • Hoher Betriebstemperaturbereich bis zu 125º C
  • 5 Modellgrößen erhältlich: 5, 7, 10, 14 und 20 mm
  • Standard-Bedrahtungsvarianten
  • Optionale Phenolharzbeschichtung
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • Verbesserte, langfristige Verlässlichkeit aufgrund der Fähigkeit, während der Produktlebensdauer höheren Spannungsstößen zu widerstehen
  • Mehr Platz für Komponenten mit wichtigeren Funktionen
  • Ein Endprodukt mit geringerem Gewicht und niedrigeren Kosten aufgrund eines kleineren Scheibenvaristors
  • Bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Spannungsstößen in kritischen Überspannungsschutz-Modulgeräten
  • Hoher Betriebstemperaturbereich – bis zu 125 °C
  • Umweltfreundliches Produkt

LV UltraMov Teile

FiltersFilter

LV UltraMOV Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Telekom-Stromsysteme
  • LED-Beleuchtungstreiber
  • kabellose Telefone
  • drahtlose Basisstationen
  • Audio- und Videogeräte
  • Mobiltelefonladegeräte
  • Sicherheitssysteme
  • Feueralarmsysteme
  • Automatisch kontrollierte Systeme (PLCs)
  • Industrielles Kontrollkontaktrelais

Baureihe: LV UltraMov™ Ressourcen