background-waves

V14E11P

RADIALER VARISTOR 14 MM ROHS/BLEIFREI | Baureihe: LV UltraMOV
info

Die LV UltraMOV™-Baureihe an radial bedrahteten Niederspannungsvaristoren mit hoher Stromfestigkeit von Littelfuse ist eine ideale Lösung zum Schutz von Stromkreisen für DC-Niederspannungsanwendungen, indem sie höhere Nennableitströme als je zuvor in Scheibenvaristoren von solch kleiner Größe ermöglicht.

Der Nennableitstrom kann zum Schutz vor Spannungsstößen bis zu 8 kA (8 x 20 µs-Impuls) erreichen, darunter indirekte Blitzschlagunterbrechungen, systemändernde Transienten und abnormal schnelle Transienten von der Stromquelle.

Erhältlich in fünf Modellgrößen: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm und 20 mm. Dieses Gerät verfügt über einen großen VAC-Spannungsbereich von 11 V bis 40 V und VDC-Spannungsbereich von 14 V bis 56 V.

EigentumWert
VMAX AC (V)
11
VMAX DC (V)
14
Überspannungsenergie (WTM) (J)
8
ITM 1 x Ampere (A)
4000
VNDC (V)
18
VNDC MIN (V)
19.8
VNDC MAX (V)
16.2
Vc (V)
36
Polarität
Bidirektional
MSL
Stufe 1
Durchmesser
14
IPK
10
Kartonmenge
700
  • Bahnbrechendes Niedrigspannungs-Varistorendesign bietet hohen Nennableitstrom
  • Überspannungsschutz erfordert ein geringeres Profil und Volumen
  • Spitzenstrom bis zu 8 kA bei einfachem Impuls (8/20 uS)
  • Großer Betriebsspannungsbereich VM(AC)RMS 11 V bis 40 V und V M(DC) 14 V bis 56 V
  • Hoher Betriebstemperaturbereich bis zu 125º C
  • Erhältlich mit Scheiben in 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm und 20 mm
  • Standard-Bedrahtungsvarianten
  • Optionale Phenolharzbeschichtung
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • Verbesserte, langfristige Verlässlichkeit aufgrund der Fähigkeit, während der Produktlebensdauer höheren Spannungsstößen zu widerstehen
  • Mehr Platz für Komponenten mit wichtigeren Funktionen
  • Ein Endprodukt mit geringerem Gewicht und niedrigeren Kosten aufgrund eines kleineren Scheibenvaristors
  • Bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Spannungsstößen in kritischen Überspannungsschutz-Modulgeräten
  • Hoher Betriebstemperaturbereich – bis zu 125 °C
  • Umweltfreundliches Produkt

V14E11P Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • LED-Beleuchtungstreiber
  • kabellose Telefone
  • drahtlose Basisstationen
  • Audiogeräte
  • Mobiltelefonladegeräte
  • Sicherheitssysteme
  • Feueralarmsysteme
  • Automatisch kontrollierte Systeme (PLCs)
  • Industrielles Kontrollkontaktrelais
  • Überspannungsschutz

V14E11P – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V14E11PRADIALER VARISTOR 14 MM ROHS/BLEIFREIRoHS8/12/2006Pb-Free8/12/2006Pdf IconCoC_RoHS10_V14E11PPdf IconREACH_SVHC Declaration_V14E11PEnthält nichtJa1/1/2010

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.