background-waves

V07P420L2T

RADIALER VARISTOR 7 MM ROHS/BLEIFREI | Baureihe: UltraMOV
info
Die Baureihe der UltraMOV-Metalloxid-Varistoren eignet sich für Anwendungen, die hohe Stoßstromgrenzwerte und eine hohe Fähigkeit der Energieaufnahme erfordern. UltraMOV-Varistoren sind in erster Linie für die Verwendung in Netzspannungsanwendungen bestimmt, wie beispielsweise Überspannungsableiter (TVSS), unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Wechselstromabgriffe, Wechselstromzähler oder andere Produkte, die eine Spannungsbegrenzung von vorübergehendem Spitzenstrom aus Quellen wie Blitzeinschlag, dem Schalten induktiver Lasten oder Umschalten der Kondensatorbank erfordern.
  • Die Komponenten sind in radial bedrahteten Gehäusen der Größen 7, 10, 14 und 20 mm erhältlich, werden jedoch auch in anderen Bedrahtungsvarianten angeboten.
  • UltraMOVs sind mit der anerkannten Epoxidharz-Verkapselung gefertigt und sind für Umgebungstemperaturen bis 85 °C bemessen (kein Derating).
  • Die Typenbezeichnung dieser Baureihe ist mit einem LASER aufgebrannt. Die Komponenten sind in Großpackungen, als Ammo-Pack (Fächerfalten) oder auf Rolle lieferbar.
EigentumWert
VMAX AC (V)
420
VMAX DC (V)
560
Überspannungsenergie (WTM) (J)
40
ITM 1 x Ampere (A)
1750
ITM 2 x Ampere (A)
1200
VNDC (V)
680
VNDC MIN (V)
612
VNDC MAX (V)
748
Vc (V)
1120
Durchmesser
7
IPK
10

V07P420L2T – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V07P420L2TRADIALER VARISTOR 7 MM ROHS/BLEIFREIRoHS10/1/2005Pb-Free10/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_V07P420L2TJa1/1/2010

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.